SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 750RPM, 11,5KW, 146NM, 30A, 299 Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE --> DE; Schutzart IP55 Absolutwertgeber ENDAT 2048 S/R (ENCODER AM2048S/R) mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Welle ohne Passfeder Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung NDE Signalanschluss links K6G: Sonderwicklung Q81: erhöhte Lageranstellung V90: Wellenende 42x 110mm 1PH7-kompatibel kundenspezifischer Motor SMR-106-2016
Artikelnummer |
1PH8137-1EZ12-0BC2-Z K6G+Q81+V90 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M kompakt- Asynchronmotor 750RPM, 11,5KW, 146NM, 30A, 299 Fremdbelüftung; Luftrichtung NDE --> DE; Schutzart IP55 Absolutwertgeber ENDAT 2048 S/R (ENCODER AM2048S/R) mit Temperatursensor Pt1000 Bauform IM B5 (IMV 1, IM V3) glatte Welle ohne Passfeder Klemmenkasten (oben) Leitungseinführung NDE Signalanschluss links K6G: Sonderwicklung Q81: erhöhte Lageranstellung V90: Wellenende 42x 110mm 1PH7-kompatibel kundenspezifischer Motor SMR-106-2016
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
141,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85015230 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC62ST-1PH8 |
Fabrikategruppe |
9695 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.11.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-26-01 |
eClass |
1400 |
27-02-26-01 |
eClass |
600 |
27-02-26-01 |
eClass |
710 |
27-02-26-01 |
eClass |
800 |
27-02-26-01 |
eClass |
900 |
27-02-26-01 |
eClass |
910 |
27-02-26-01 |
ETIM |
700 |
EC001851 |
ETIM |
800 |
EC001851 |
ETIM |
900 |
EC001851 |
|
|
|
|