SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3AH4254-4....-....
Product
Vakuum-Leistungsschalter 24kV PMA 210mm 25kA 2000A Update 2023 Version (Für 1:1 Ersatz an Primär-Anschluss bitte Anzahl der benötigen Schrauben prüfen)
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3AH4254-4....-....
Artikelbeschreibung Vakuum-Leistungsschalter 24kV PMA 210mm 25kA 2000A Update 2023 Version (Für 1:1 Ersatz an Primär-Anschluss bitte Anzahl der benötigen Schrauben prüfen)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 15U
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-S-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 131,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85352100
Listenkennzeichen (LKZ) HG11.04
Fabrikategruppe 3160
Geschäftsbereichskennzahl U296
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;