3EK4270-1CK41-2
Product
Abbildung ähnlich
Überspannungsableiter 3EK4 für Mittelspannungsnetze für Freiluftanwendung Ableiternorm: IEC60099-4 Ur: 27kV, Uc: 21.6kV Nennableitstrom In: 10kA Ableiterklasse: DH Ures (10kA, 8/20µs): 71.6kV Ladungsableitvermögen Qrs: 0.4C Thermisches Nenn- Ladungsableitvermögen: 1.1C Nenn-Kurzschlussstrom Is: 20kA Kriechweg: 820mm Höhe: 234mm Kurzzeitlast SSL: 1060N NEMA Isolierschelle Abtrennvorrichtung Pappverpackung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3EK4270-1CK41-2
Artikelbeschreibung Überspannungsableiter 3EK4 für Mittelspannungsnetze für Freiluftanwendung Ableiternorm: IEC60099-4 Ur: 27kV, Uc: 21.6kV Nennableitstrom In: 10kA Ableiterklasse: DH Ures (10kA, 8/20µs): 71.6kV Ladungsableitvermögen Qrs: 0.4C Thermisches Nenn- Ladungsableitvermögen: 1.1C Nenn-Kurzschlussstrom Is: 20kA Kriechweg: 820mm Höhe: 234mm Kurzzeitlast SSL: 1060N NEMA Isolierschelle Abtrennvorrichtung Pappverpackung
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe ZZZ
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,200 kg
Verpackungsmaße 265,00 x 356,00 x 135,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85354000
Listenkennzeichen (LKZ) HG31.1
Fabrikategruppe 3167
Geschäftsbereichskennzahl U296
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;