Überspannungsableiter 3EK4 für Mittelspannungsnetze für Freiluftanwendung Ableiternorm: IEC60099-4 Ur: 30kV, Uc: 24.0kV Nennableitstrom In: 10kA Ableiterklasse: DH Ures (10kA, 8/20µs): 79.5kV Ladungsableitvermögen Qrs: 0.4C Thermisches Nenn- Ladungsableitvermögen: 1.1C Nenn-Kurzschlussstrom Is: 20kA Kriechweg: 960mm Höhe: 270mm Kurzzeitlast SSL: 920N NEMA Isolierschelle Abtrennvorrichtung NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
3EK4300-1CM41-2 |
Artikelbeschreibung |
Überspannungsableiter 3EK4 für Mittelspannungsnetze für Freiluftanwendung Ableiternorm: IEC60099-4 Ur: 30kV, Uc: 24.0kV Nennableitstrom In: 10kA Ableiterklasse: DH Ures (10kA, 8/20µs): 79.5kV Ladungsableitvermögen Qrs: 0.4C Thermisches Nenn- Ladungsableitvermögen: 1.1C Nenn-Kurzschlussstrom Is: 20kA Kriechweg: 960mm Höhe: 270mm Kurzzeitlast SSL: 920N NEMA Isolierschelle Abtrennvorrichtung NUR BESTELLBAR BEI SIEMENS ENERGY: https://shop.siemens-en ergy.com/transmission/en/login
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 20.11.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
ZZZ |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,450 kg |
Verpackungsmaße |
245,00 x 485,00 x 135,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85354000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
HG31.1 |
Fabrikategruppe |
3167 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U296 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|