Türkupplungsdrehantrieb, schwarz 48x48 mm, Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm mit Kupplungsteil mit Welle 300 mm lang, 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3
Artikelnummer |
3LD9343-4CA |
Artikelbeschreibung |
Türkupplungsdrehantrieb, schwarz 48x48 mm, Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm mit Kupplungsteil mit Welle 300 mm lang, 6x6 mm, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12R |
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
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,208 kg |
Verpackungsmaße |
24,00 x 114,00 x 27,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869552200 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5887 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.09.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-04-15 |
eClass |
1400 |
27-37-04-15 |
eClass |
600 |
27-37-04-15 |
eClass |
710 |
27-37-04-15 |
eClass |
800 |
27-37-04-15 |
eClass |
900 |
27-37-04-15 |
eClass |
910 |
27-37-04-15 |
ETIM |
700 |
EC000230 |
ETIM |
800 |
EC000230 |
ETIM |
900 |
EC000230 |
IDEA |
400 |
5219 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|