3NA7236-6
Product
Abbildung ähnlich
NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflaschen
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3NA7236-6
Artikelbeschreibung NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 160 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflaschen
Produktfamilie NH-Sicherungseinsätze
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12I
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-P-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,458 kg
Verpackungsmaße 159,00 x 152,00 x 75,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 3
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869151526
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85361090
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5530
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Griechenland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.09.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-14-20-05
eClass 1400 27-14-20-05
eClass 600 27-14-20-05
eClass 710 27-14-20-05
eClass 800 27-14-20-05
eClass 900 27-14-20-05
eClass 910 27-14-20-05
ETIM 700 EC000055
ETIM 800 EC000055
ETIM 900 EC000055
UNSPSC 1500 39-12-16-26
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;