SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3NJ6930-3BE23
Product
Abbildung ähnlich
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, für BG NH1, geeichte Wandler 150/5A, Kl. 0,5, geeicht,2,5VA Durchfuehrungsoeffnung 15,2 mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3NJ6930-3BE23
Artikelbeschreibung Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, für BG NH1, geeichte Wandler 150/5A, Kl. 0,5, geeicht,2,5VA Durchfuehrungsoeffnung 15,2 mm
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 14M
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 0,167 kg
Verpackungsmaße 55,00 x 85,00 x 55,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047624185344
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85043129
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5862
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.09.2021
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-21-09-02
eClass 14 27-21-09-02
eClass 6 27-21-09-02
eClass 7.1 27-21-09-02
eClass 8 27-21-09-02
eClass 9 27-21-09-02
eClass 9.1 27-21-09-02
ETIM 7 EC002048
ETIM 8 EC002048
ETIM 9 EC002048
IDEA 4 4183
UNSPSC 15 39-12-10-32
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;