SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH000, 160 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Rahmenklemme, Abdeckebene 32/70mm
Artikelnummer |
3NP1124-1BC20 |
Artikelbeschreibung |
SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 4-polig, NH000, 160 A, für Sammelschienensystem 8US 60mm, Rahmenklemme, Abdeckebene 32/70mm
|
Produktfamilie |
SENTRON Sicherungslasttrennschalter 3NP1 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14M |
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
LCP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,548 kg |
Verpackungsmaße |
149,00 x 240,00 x 155,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869564364 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5863 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.10.2017 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-14-01 |
eClass |
1400 |
27-37-14-01 |
eClass |
600 |
27-37-14-01 |
eClass |
710 |
27-37-14-01 |
eClass |
800 |
27-37-14-01 |
eClass |
900 |
27-37-14-01 |
eClass |
910 |
27-37-14-01 |
ETIM |
700 |
EC001040 |
ETIM |
800 |
EC001040 |
ETIM |
900 |
EC001040 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|