3RH2911-4FA04
Product
Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .1/.2, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, Ringkabelschuhanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
3RH2911-1FA04 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3RH2911-4FA04
Artikelbeschreibung Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .1/.2, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, Ringkabelschuhanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
Produktfamilie Unverzögert
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2024
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
3RH2911-1FA04 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 3RH2911-1FA04
Nachfolger-Beschreibung Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .1/.2, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, Schraubanschluss, für Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2
Preisinformationen
Preisgruppe 41B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LDP-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,052 kg
Verpackungsmaße 60,00 x 43,00 x 52,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209829862
UPC 662643544916
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5344
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Tschechien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2009
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-13-02
eClass 14 27-37-13-02
eClass 6 27-37-13-02
eClass 7.1 27-37-13-02
eClass 8 27-37-13-02
eClass 9 27-37-13-02
eClass 9.1 27-37-13-02
ETIM 7 EC000041
ETIM 8 EC000041
ETIM 9 EC000041
IDEA 4 4743
UNSPSC 15 39-12-15-22
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;