Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Metallgehäuse 40 mm, Schleichschaltglieder 2Ö, mit M12-Stecker, Kunststoff 5-polig, maximal 125 V, 4 A, 2 Ö angeschlossen, 5 Anfahrrichtungen. Funktionsfähig bei -40 °C Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373,Kategorie 1B. Der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV./W. muss separat bestellt werden.
Artikelnummer |
3SE5114-0QV10-1AJ4 |
Artikelbeschreibung |
Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger, Metallgehäuse 40 mm, Schleichschaltglieder 2Ö, mit M12-Stecker, Kunststoff 5-polig, maximal 125 V, 4 A, 2 Ö angeschlossen, 5 Anfahrrichtungen. Funktionsfähig bei -40 °C Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373,Kategorie 1B. Der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV./W. muss separat bestellt werden.
|
Produktfamilie |
3SE5, Kunststoffgehäuse |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
LA------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,479 kg |
Verpackungsmaße |
78,00 x 165,00 x 60,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621092751 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|