Sicherheitsschalter mit Zuhaltung,Kunststoff, Zuhaltekraft 1300 N,für z.B. SIMATIC ET200eco PN-F; Federkraftverriegelt, mit Fluchtentriegelung hinten Hilfsentriegelung mit Schloss vorne, Magnetspannung 24V, Überwachung 1x Tür, Überwachung 1x Verriegelung, M12 Stecker 8-polig, PIN1=11;PIN2=12, PIN3=41, PIN4=42,PIN5=n.b.; PIN6=n.b. PIN7=E1, PIN8=E2 Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden. Verbindungszubehör z. B. an die SIMATIC ET200eco PN-F: Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0 Kabel 8-polig 3SX5601-3SV18
Artikelnummer |
3SE5324-0SH21-1AE4 |
Artikelbeschreibung |
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung,Kunststoff, Zuhaltekraft 1300 N,für z.B. SIMATIC ET200eco PN-F; Federkraftverriegelt, mit Fluchtentriegelung hinten Hilfsentriegelung mit Schloss vorne, Magnetspannung 24V, Überwachung 1x Tür, Überwachung 1x Verriegelung, M12 Stecker 8-polig, PIN1=11;PIN2=12, PIN3=41, PIN4=42,PIN5=n.b.; PIN6=n.b. PIN7=E1, PIN8=E2 Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden. Verbindungszubehör z. B. an die SIMATIC ET200eco PN-F: Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0 Kabel 8-polig 3SX5601-3SV18
|
Produktfamilie |
3SE5, Kunststoffgehäuse mit Zuhaltekraft größer 1 000 N |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,851 kg |
Verpackungsmaße |
192,00 x 250,00 x 95,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621075143 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365019 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2011 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|