RFID-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, Kunststoff, Ruhestromprinzip, Zuhaltung- Überwachung, 24V DC, mit Hilfsentriegelung, IP69, Zuhaltekraft 1150 N, familienkodiert, Diagnoseausgang, M12 Stecker 8-polig, 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände, 3 Betätigungsrichtungen, Rastkraft mit Drehkreuz verstellbar: 25 N oder 50 N, hygienegerechtes Design, Betätiger 3SE6410-1AC01 separat bestellen
Artikelnummer |
3SE6415-1BB01 |
Artikelbeschreibung |
RFID-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, Kunststoff, Ruhestromprinzip, Zuhaltung- Überwachung, 24V DC, mit Hilfsentriegelung, IP69, Zuhaltekraft 1150 N, familienkodiert, Diagnoseausgang, M12 Stecker 8-polig, 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände, 3 Betätigungsrichtungen, Rastkraft mit Drehkreuz verstellbar: 25 N oder 50 N, hygienegerechtes Design, Betätiger 3SE6410-1AC01 separat bestellen
|
Produktfamilie |
RFID-Sicherheitsschalter 3SE64 mit Zuhaltung |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,600 kg |
Verpackungsmaße |
95,00 x 150,00 x 50,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621095394 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3750 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-27-06-11 |
eClass |
1400 |
27-27-06-11 |
eClass |
600 |
27-27-06-11 |
eClass |
710 |
27-27-06-11 |
eClass |
800 |
27-27-06-11 |
eClass |
900 |
27-27-06-11 |
eClass |
910 |
27-27-06-11 |
ETIM |
700 |
EC002593 |
ETIM |
800 |
EC002593 |
ETIM |
900 |
EC002593 |
IDEA |
400 |
5202 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|