Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, mit Laserbeschriftung, Kleinschreibweise
Artikelnummer |
3SU1001-6AA30-0AA0-Z Y12 |
Artikelbeschreibung |
Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, glatt, mit Laserbeschriftung, Kleinschreibweise
|
Produktfamilie |
Betätiger und Melder, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,007 kg |
Verpackungsmaße |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766587511 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5452 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2014 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-12-11 |
eClass |
14 |
27-37-12-11 |
eClass |
6 |
27-37-12-11 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-11 |
eClass |
8 |
27-37-12-11 |
eClass |
9 |
27-37-12-11 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-11 |
ETIM |
7 |
EC000223 |
ETIM |
8 |
EC000223 |
ETIM |
9 |
EC000223 |
IDEA |
4 |
4772 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-44 |
|
|
|
|