AS-Interface Modul, A/B Slave, 4 Ein- und 3 Ausgänge, schwarz, Federzuganschluss (Push-in), für Input/Output, für Bodenbefestigung, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
3SU1400-2EJ10-6AA0-Z Y19 |
Artikelbeschreibung |
AS-Interface Modul, A/B Slave, 4 Ein- und 3 Ausgänge, schwarz, Federzuganschluss (Push-in), für Input/Output, für Bodenbefestigung, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)
|
Produktfamilie |
Module |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
41J |
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
80 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,058 kg |
Verpackungsmaße |
62,00 x 82,00 x 52,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5453 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.06.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-12-92 |
eClass |
1400 |
27-37-12-92 |
eClass |
600 |
27-37-92-13 |
eClass |
710 |
27-37-92-13 |
eClass |
800 |
27-37-92-13 |
eClass |
900 |
27-37-92-13 |
eClass |
910 |
27-37-92-13 |
ETIM |
700 |
EC002024 |
ETIM |
800 |
EC002024 |
ETIM |
900 |
EC002024 |
IDEA |
400 |
5226 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|