Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle Kunststoff, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, beleuchtet, 2x 1Ö, LED weiss 24 V, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, M12-Stecker (8-polig) unten, isolierte Reserveadern, Steckerbelegung: PIN1=11, PIN2=12, PIN3=21, PIN4=22, PIN5=n.c., PIN6=n.c., PIN7=Masse LED, PIN8=LED, ein Anschluss an 1Eingang F-DI, ein Anschluss an 1 Ausgang F-DQ
Artikelnummer |
3SU1801-0NV00-4SA2 |
Artikelbeschreibung |
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle Kunststoff, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm, drehentriegelt, beleuchtet, 2x 1Ö, LED weiss 24 V, Federzuganschluss, Bodenbefestigung, M12-Stecker (8-polig) unten, isolierte Reserveadern, Steckerbelegung: PIN1=11, PIN2=12, PIN3=21, PIN4=22, PIN5=n.c., PIN6=n.c., PIN7=Masse LED, PIN8=LED, ein Anschluss an 1Eingang F-DI, ein Anschluss an 1 Ausgang F-DQ
|
Produktfamilie |
Befehls- und Meldegeräte im Gehäuse für Anbindung an SIMATIC ET 200 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41J |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,400 kg |
Verpackungsmaße |
95,00 x 130,00 x 130,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621072609 |
UPC |
195125085015 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5454 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-12-16 |
eClass |
14 |
27-37-12-16 |
eClass |
6 |
27-37-12-16 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-16 |
eClass |
8 |
27-37-12-16 |
eClass |
9 |
27-37-12-16 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-16 |
ETIM |
7 |
EC000225 |
ETIM |
8 |
EC000225 |
ETIM |
9 |
EC000225 |
|
|
|
|