Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet, Stärke 5 mm, Außendurchmesser 60 mm, Innendurchmesser 23 mm, mit Beschriftung: NOT-HALT, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)
Hinweis
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
Artikelnummer |
3SU1901-0BD31-0AT0-Z Y19 |
Artikelbeschreibung |
Unterlegscheibe rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, gelb, beleuchtet, Stärke 5 mm, Außendurchmesser 60 mm, Innendurchmesser 23 mm, mit Beschriftung: NOT-HALT, kundenspezifische Auswahl mit SIRIUS-ACT Konfigurator (CIN)
|
Produktfamilie |
Schilder |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Bitte nutzen Sie den Konfigurator zur Eintragung der Y-Options-Texte.
|
Preisgruppe |
41J |
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
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,020 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 60,00 x 10,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5454 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 31.07.2018 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-12-25 |
eClass |
1400 |
27-37-12-25 |
eClass |
600 |
27-37-12-25 |
eClass |
710 |
27-37-12-25 |
eClass |
800 |
27-37-12-25 |
eClass |
900 |
27-37-12-25 |
eClass |
910 |
27-37-12-25 |
ETIM |
700 |
EC000624 |
ETIM |
800 |
EC000624 |
ETIM |
900 |
EC000624 |
|
|
|
|