Abdeckkappen und Abstandshalter für RFID-Sicherheitsschalter 3SE63, bestehend aus 8 x Abdeckkappen für Montagebohrungen und 4x Unterlegdichtungen 3 mm hoch als Abstandshalter für Reinigungszwecke unter der Anbaufläche geeignet
| Artikelnummer |
3SX5600-1G |
| Artikelbeschreibung |
Abdeckkappen und Abstandshalter für RFID-Sicherheitsschalter 3SE63, bestehend aus 8 x Abdeckkappen für Montagebohrungen und 4x Unterlegdichtungen 3 mm hoch als Abstandshalter für Reinigungszwecke unter der Anbaufläche geeignet
|
| Produktfamilie |
RFID-Sicherheitsschalter 3SE63 |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
41K |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,024 kg |
| Verpackungsmaße |
90,00 x 120,00 x 25,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4011209902725 |
| UPC |
040892871739 |
| Statistische Warennummer |
39269097 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
| Fabrikategruppe |
3750 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
| Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-27-06-92 |
| eClass |
14 |
27-27-06-92 |
| eClass |
6 |
27-27-92-25 |
| eClass |
7.1 |
27-27-92-25 |
| eClass |
8 |
27-27-92-25 |
| eClass |
9 |
27-27-06-92 |
| eClass |
9.1 |
27-27-06-92 |
| ETIM |
7 |
EC002594 |
| ETIM |
8 |
EC002594 |
| ETIM |
9 |
EC002594 |
| IDEA |
4 |
5229 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|