3UG4511-1AQ20
Product
Abbildung ähnlich
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-1AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 1W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 420...690 V AC 50...60 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
3UG5511-1AR20 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3UG4511-1AQ20
Artikelbeschreibung !!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-1AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X420-690V 1W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 420...690 V AC 50...60 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss
Produktfamilie Netzüberwachung
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
3UG5511-1AR20 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 3UG5511-1AR20
Nachfolger-Beschreibung Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 1 Wechsler Schraubanschluss
Preisinformationen
Preisgruppe 41H
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,125 kg
Verpackungsmaße 28,50 x 89,50 x 102,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209642201
UPC 754554931425
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5885
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.05.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-18-03
eClass 14 27-37-18-03
eClass 6 27-37-18-03
eClass 7.1 27-37-18-03
eClass 8 27-37-18-03
eClass 9 27-37-18-03
eClass 9.1 27-37-18-03
ETIM 7 EC001441
ETIM 8 EC001441
ETIM 9 EC001441
IDEA 4 4727
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;