!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-2AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X320-500V 1W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V AC 50...60 Hz 1 Wechsler Federzugtechnik
Hinweis
Artikelnummer |
3UG4511-2AP20 |
Artikelbeschreibung |
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5511-2AR20 PH.FOL.UEBERW. 3X320-500V 1W Analoges Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3 x 320...500 V AC 50...60 Hz 1 Wechsler Federzugtechnik
|
Produktfamilie |
Netzüberwachung |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
3UG5511-2AR20 |
Nachfolger-Beschreibung |
Überwachungsrelais Phasenfolgeüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 1 Wechsler Federzuganschluss |
Preisgruppe |
41H |
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
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,115 kg |
Verpackungsmaße |
28,50 x 89,50 x 102,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209642492 |
UPC |
887621707903 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5885 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-18-03 |
eClass |
1400 |
27-37-18-03 |
eClass |
600 |
27-37-18-03 |
eClass |
710 |
27-37-18-03 |
eClass |
800 |
27-37-18-03 |
eClass |
900 |
27-37-18-03 |
eClass |
910 |
27-37-18-03 |
ETIM |
700 |
EC001441 |
ETIM |
800 |
EC001441 |
ETIM |
900 |
EC001441 |
IDEA |
400 |
4727 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|