4AC3740-1
Product
Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 4AC3740-1
Artikelbeschreibung Sicherheitstransformator, 40VA Primär AC 230V, 50Hz, Sekundär 12V, 16V, 24V, 32V AC mit PTC-Sicherung, 5TE++
Produktfamilie SENTRON Sicherheitstransformatoren 4AC3
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 12H
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-P-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,214 kg
Verpackungsmaße 92,00 x 92,50 x 72,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869438351
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85044083
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5528
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.09.2011
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-03-11-01
eClass 1400 27-03-11-01
eClass 600 27-03-11-01
eClass 710 27-03-11-01
eClass 800 27-03-11-01
eClass 900 27-03-11-01
eClass 910 27-03-11-01
ETIM 700 EC001547
ETIM 800 EC001547
ETIM 900 EC001547
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;