Fernsteuerung Hilfsstrom mit erweiterten Funktionen (Eisenbahn, Temperatur), AC 230 V , DC 110 V; 2 TE; für Leitungsschutzschalter bis zu 4P, RCCB, RCBO
Artikelnummer |
5ST3071 |
Artikelbeschreibung |
Fernsteuerung Hilfsstrom mit erweiterten Funktionen (Eisenbahn, Temperatur), AC 230 V , DC 110 V; 2 TE; für Leitungsschutzschalter bis zu 4P, RCCB, RCBO
|
Produktfamilie |
Zusatzkomponenten |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12E |
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
L-A----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,243 kg |
Verpackungsmaße |
36,00 x 90,00 x 78,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047624045341 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5506 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2021 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-35-02 |
eClass |
1400 |
27-14-35-02 |
eClass |
600 |
27-14-35-02 |
eClass |
710 |
27-14-35-02 |
eClass |
800 |
27-14-35-02 |
eClass |
900 |
27-14-35-02 |
eClass |
910 |
27-14-35-02 |
ETIM |
700 |
EC001286 |
ETIM |
800 |
EC001286 |
ETIM |
900 |
EC001286 |
|
|
|
|