FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 125 A, Un AC: 400 V
Artikelnummer |
5SU1344-7KK82 |
Artikelbeschreibung |
FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ A, 30 mA, C-Char, In: 125 A, Un AC: 400 V
|
Produktfamilie |
FI/LS-Schalter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
11D |
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
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,022 kg |
Verpackungsmaße |
165,00 x 270,00 x 95,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869360188 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5516 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Kieselsäure, Bleisalz
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-22-07 |
eClass |
1400 |
27-14-22-07 |
eClass |
600 |
27-14-22-07 |
eClass |
710 |
27-14-22-07 |
eClass |
800 |
27-14-22-07 |
eClass |
900 |
27-14-22-07 |
eClass |
910 |
27-14-22-07 |
ETIM |
700 |
EC000905 |
ETIM |
800 |
EC000905 |
ETIM |
900 |
EC000905 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-03 |
|
|
|
|