SIPLUS S7-300 SM 332 8AO HART based on 6ES7332-8TF01-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Analogausgabe 8AA 0/4-20mA HART, für ET 200M mit IM 153-2, IM 153-2, 20-polig Funktionen: FW-Update, hart Nebenvariablen, Redundanz, lokaler Diagnosepuffer mit Zeitstempelung, Voraussetzung: PCS 7 V7.0, SP1
Artikelnummer |
6AG1332-8TF01-2AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-300 SM 332 8AO HART based on 6ES7332-8TF01-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Analogausgabe 8AA 0/4-20mA HART, für ET 200M mit IM 153-2, IM 153-2, 20-polig Funktionen: FW-Update, hart Nebenvariablen, Redundanz, lokaler Diagnosepuffer mit Zeitstempelung, Voraussetzung: PCS 7 V7.0, SP1
|
Produktfamilie |
SIPLUS S7-300 Analogausgabebaugruppe mit HART |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
2AP |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,268 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948433751 |
UPC |
887621649920 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
X0SM |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-01 |
eClass |
14 |
27-24-22-01 |
eClass |
6 |
27-24-22-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-01 |
eClass |
8 |
27-24-22-01 |
eClass |
9 |
27-24-22-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-01 |
ETIM |
7 |
EC001420 |
ETIM |
8 |
EC001420 |
ETIM |
9 |
EC001420 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|