6AG1931-2FC21-7AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIPLUS PS DC-USV-Modul 24V/40A based on 6EP1931-2FC21 mit Conformal Coating, -25…+70°C, unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Schnittstelle Eingang: DC 24V/43A Ausgang: DC 24V/40A
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AG1931-2FC21-7AA0
Artikelbeschreibung SIPLUS PS DC-USV-Modul 24V/40A based on 6EP1931-2FC21 mit Conformal Coating, -25…+70°C, unterbrechungsfreie Stromversorgung ohne Schnittstelle Eingang: DC 24V/43A Ausgang: DC 24V/40A
Produktfamilie SIPLUS PS DC-USV-Modul 40 A
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 471
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,078 kg
Verpackungsmaße 15,00 x 13,50 x 11,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948575512
UPC 040892732054
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) A&DSE/SIP ADD
Fabrikategruppe 4626
Geschäftsbereichskennzahl R151
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2012
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-04-07-05
eClass 14 27-04-07-05
eClass 6 27-04-06-90
eClass 7.1 27-04-06-90
eClass 8 27-04-06-90
eClass 9 27-04-07-05
eClass 9.1 27-04-07-05
ETIM 7 EC000382
ETIM 8 EC000382
ETIM 9 EC000382
IDEA 4 4149
UNSPSC 15 39-12-10-11
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;