SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 16GB; 2x RS232/485; ohne PCIe; ohne Betriebssystem, ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; Industrial Edge – SIMATIC; 24V DC Industriestromversorgung und TPM
Artikelnummer |
6AG4141-5BC30-0FW8 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC IPC427E (Microbox PC), HD Grafik onboard, 4x USB V3.0 (High Current), PCIE (optional), Core i5-6442EQ; 3x Gbit Ethernet (IE/PN); Hutschienenmontage; 16GB; 2x RS232/485; ohne PCIe; ohne Betriebssystem, ohne wechselbaren Massenspeicher; 240 GB Solid-State Drive SATA; Industrial Edge – SIMATIC; 24V DC Industriestromversorgung und TPM
|
Produktfamilie |
SIMATIC IPC427E |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
202 |
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
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,723 kg |
Verpackungsmaße |
23,30 x 35,10 x 16,40 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622931806 |
UPC |
195125272910 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10 |
Fabrikategruppe |
2378 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R133 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 29.03.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
19-20-01-02 |
eClass |
1400 |
19-20-01-02 |
eClass |
600 |
19-20-01-02 |
eClass |
710 |
19-20-01-02 |
eClass |
800 |
19-20-01-02 |
eClass |
900 |
19-20-01-02 |
eClass |
910 |
19-20-01-02 |
ETIM |
700 |
EC001413 |
ETIM |
800 |
EC001413 |
ETIM |
900 |
EC001413 |
|
|
|
|