6AV2181-5AF20-0AX0
Product
Abbildung ähnlich
Anschlusskabel PN für KTPX00(F) Mobile (PROFINET) Länge: 20 m, Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV2181-5AF20-0AX0
Artikelbeschreibung Anschlusskabel PN für KTPX00(F) Mobile (PROFINET) Länge: 20 m, Lieferumfang: 1 Stück Anschlusskabel
Produktfamilie Steckleitungen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2Z7
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,932 kg
Verpackungsmaße 27,10 x 32,50 x 9,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623404446
UPC 804766160868
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1F
Fabrikategruppe 2260
Geschäftsbereichskennzahl R141
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 19.06.2015
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-33-02-92
eClass 1400 27-33-02-92
eClass 600 27-24-92-03
eClass 710 27-24-92-03
eClass 800 27-24-92-03
eClass 900 27-33-02-92
eClass 910 27-33-02-92
ETIM 700 EC002584
ETIM 800 EC002584
ETIM 900 EC002584
IDEA 400 3552
UNSPSC 1500 32-15-17-03
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;