WinCC OA V3.18, Video Basis REDU. Das Video Basis Paket ermöglicht die native (über ONVIF) Anbindung von Kameras / Quellen an ein WinCC OA System. Inkludiert alle Streaming, Recording und Playback-Funktionen. Video Quellen werden pro IP-Adresse gezählt und müssen separat erworben werden. Linux und virtuelle Maschinen werden nur eingeschränkt unterstützt. Für eine korrekte redundante Serverkonfiguration müssen beide WinCC OA Server Lizenzen ident sein. Erfordert die Option WinCC OA - Redundanz. E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6AV6355-1AA31-8EU0 |
Artikelbeschreibung |
WinCC OA V3.18, Video Basis REDU. Das Video Basis Paket ermöglicht die native (über ONVIF) Anbindung von Kameras / Quellen an ein WinCC OA System. Inkludiert alle Streaming, Recording und Playback-Funktionen. Video Quellen werden pro IP-Adresse gezählt und müssen separat erworben werden. Linux und virtuelle Maschinen werden nur eingeschränkt unterstützt. Für eine korrekte redundante Serverkonfiguration müssen beide WinCC OA Server Lizenzen ident sein. Erfordert die Option WinCC OA - Redundanz. E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
|
Produktfamilie |
WinCC Open Architecture Addons |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
294 |
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
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125180970 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STETM |
Fabrikategruppe |
9377 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R142 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-25-02 |
eClass |
1400 |
27-24-25-02 |
eClass |
600 |
27-24-25-02 |
eClass |
710 |
27-24-25-02 |
eClass |
800 |
27-24-25-02 |
eClass |
900 |
27-24-25-02 |
eClass |
910 |
27-24-25-02 |
ETIM |
700 |
EC001416 |
ETIM |
800 |
EC001416 |
ETIM |
900 |
EC001416 |
|
|
|
|