6AV6355-1AA31-8HC4
Product
Abbildung ähnlich
WinCC OA V3.18, AMS Paket Groß. Lizenz für Advanced Maintenance Suite, beinhaltet Applikation für max. 5.000 Zuweisungen von Alarm-DPs zu Checklisten (gezählt werden alle A-DPs, die mit einer Liste verknüpft sind und Arbeitsaufträge auslösen), AMS Reports (benötigt eine Lizenz für Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) und AMS Importer. Ein Tag Consulting Dienstleistung inkludiert. Enthält keinen weiteren Support. AMS Reports und Importer sind unter Linux nicht verfügbar. - - E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV6355-1AA31-8HC4
Artikelbeschreibung WinCC OA V3.18, AMS Paket Groß. Lizenz für Advanced Maintenance Suite, beinhaltet Applikation für max. 5.000 Zuweisungen von Alarm-DPs zu Checklisten (gezählt werden alle A-DPs, die mit einer Liste verknüpft sind und Arbeitsaufträge auslösen), AMS Reports (benötigt eine Lizenz für Crystal Reports 2016 (RT V13.0)) und AMS Importer. Ein Tag Consulting Dienstleistung inkludiert. Enthält keinen weiteren Support. AMS Reports und Importer sind unter Linux nicht verfügbar. - - E-Mail Adresse zur Lieferung erforderlich.
Produktfamilie WinCC Open Architecture Solution Frameworks
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 295
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 10 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STETM
Fabrikategruppe X00S
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Österreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;