6AV6381-2AA08-0AX3
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC WinCC RT SW Upgrade von V7.3/7.4 auf V8.0 für SIMATIC WinCC Runtime (RT) inkl. Optionen Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV6381-2AA08-0AX3
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC RT SW Upgrade von V7.3/7.4 auf V8.0 für SIMATIC WinCC Runtime (RT) inkl. Optionen Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB)
Produktfamilie SIMATIC WinCC V7/V8 Basis-SW
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 276
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,285 kg
Verpackungsmaße 18,40 x 26,60 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515736523
UPC 195125395879
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2Z
Fabrikategruppe 4224
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;