6AV7863-1MA14-2AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12" Multitouch Display(16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung; PRO-Variante Standfuß; für 24V DC; DisplayPort Schnittstelle; bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Standard Design
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6AV7863-1MA14-2AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12" Multitouch Display(16:10) mit 1280x800 Pixel Auflösung; PRO-Variante Standfuß; für 24V DC; DisplayPort Schnittstelle; bis 100m absetzbar HDBaseT, rückseitige USB, Standard Design
Produktfamilie SIMATIC Industrial Flat Panel PRO
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 275
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99H
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,704 kg
Verpackungsmaße 30,60 x 48,30 x 19,70
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515739418
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85285210
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.1T
Fabrikategruppe 4218
Geschäftsbereichskennzahl R133
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 10.02.2021
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 19-20-02-01
eClass 1400 19-20-02-01
eClass 600 19-20-02-01
eClass 710 19-20-02-01
eClass 800 19-20-02-01
eClass 900 19-20-02-01
eClass 910 19-20-02-01
ETIM 700 EC001428
ETIM 800 EC001428
ETIM 900 EC001428
IDEA 400 6675
UNSPSC 1500 43-21-19-02
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;