SIMATIC PCS myExpert (Basic M) Basispaket im Jahresabonnement für die webbasierte Cloud- Anwendung als zentr. Plattform für die Verwaltung von SIMATIC PCS 7 Prozessleitsystemen. Paket für eine Anlage (je PCS 7 System) mit bis zu 7.000 Prozessobjekten. Für den Service SIMATIC PCS myExpert gelten zusätzlich die Allg. Geschäftsbedingungen für SIMATIC PCS myExpert mit dem Produktblatt & Spezifische Bedingungen für die Mitglied- schaft in SIMATIC PCS myExpert sowie das Digital Service Agreement (DSA): https://dcs.apps.siemens.cloud/ #/terms
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6BG0000-0AA00-1GA1 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC PCS myExpert (Basic M) Basispaket im Jahresabonnement für die webbasierte Cloud- Anwendung als zentr. Plattform für die Verwaltung von SIMATIC PCS 7 Prozessleitsystemen. Paket für eine Anlage (je PCS 7 System) mit bis zu 7.000 Prozessobjekten. Für den Service SIMATIC PCS myExpert gelten zusätzlich die Allg. Geschäftsbedingungen für SIMATIC PCS myExpert mit dem Produktblatt & Spezifische Bedingungen für die Mitglied- schaft in SIMATIC PCS myExpert sowie das Digital Service Agreement (DSA): https://dcs.apps.siemens.cloud/ #/terms
|
Produktfamilie |
PCS myExpert |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
289 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125183391 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DE-L |
Fabrikategruppe |
4013 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R116 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-90 |
eClass |
14 |
27-24-25-90 |
eClass |
6 |
27-24-25-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-90 |
eClass |
8 |
27-24-25-90 |
eClass |
9 |
27-24-25-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-90 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|