6DL2804-0AE31
Product
Abbildung ähnlich
Ex-Gehäuse in Edelstahl, IP66. Leergehäuse vorbereitet zum Einbau der ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb Größe (BxHxT): 950x450x230, für max. 24 iSP Module (EM/IM). Kabeleinführungen: 2x M32 Spannungszuführung, 4x M20 Busleitungen und 66x M16 (5-10mm) für Signale in 3 Reihen, Ausführung in Messing vernickelt. Betriebsumgebungstemperatur -40...+70 Grad Celsius.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6DL2804-0AE31
Artikelbeschreibung Ex-Gehäuse in Edelstahl, IP66. Leergehäuse vorbereitet zum Einbau der ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb Größe (BxHxT): 950x450x230, für max. 24 iSP Module (EM/IM). Kabeleinführungen: 2x M32 Spannungszuführung, 4x M20 Busleitungen und 66x M16 (5-10mm) für Signale in 3 Reihen, Ausführung in Messing vernickelt. Betriebsumgebungstemperatur -40...+70 Grad Celsius.
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2I3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 32,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85381000
Listenkennzeichen (LKZ) KT71.1
Fabrikategruppe 4116
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 28.04.2017
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-18-05-02
eClass 14 27-18-05-02
eClass 6 27-18-05-02
eClass 7.1 27-18-05-02
eClass 8 27-18-05-02
eClass 9 27-18-05-02
eClass 9.1 27-18-05-02
ETIM 7 EC002503
ETIM 8 EC002503
ETIM 9 EC002503
UNSPSC 15 39-12-13-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;