• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6DL2804-0AE42
Product
Abbildung ähnlich
Ex-Gehäuse in Edelstahl, IP65. Leergehäuse vorbereitet zum Einbau der ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb Größe (BxHxT): 950x450x230, für max. 24 iSP Module (EM/IM). Kabeleinführungen: 2x M32 Spannungszuführung, 4x M20 Busleitungen und 57x M20 (7-13mm) für Signale in 3 Reihen, Ausführung in Kunststoff blau. Betriebsumgebungstemperatur -40...+70 Grad Celsius.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6DL2804-0AE42
Artikelbeschreibung Ex-Gehäuse in Edelstahl, IP65. Leergehäuse vorbereitet zum Einbau der ET 200iSP. II 2G Ex eb IIC Gb Größe (BxHxT): 950x450x230, für max. 24 iSP Module (EM/IM). Kabeleinführungen: 2x M32 Spannungszuführung, 4x M20 Busleitungen und 57x M20 (7-13mm) für Signale in 3 Reihen, Ausführung in Kunststoff blau. Betriebsumgebungstemperatur -40...+70 Grad Celsius.
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2I3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 27,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623178637
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85381000
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4116
Geschäftsbereichskennzahl R336
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 28.04.2017
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-18-05-02
eClass 14 27-18-05-02
eClass 6 27-18-05-02
eClass 7.1 27-18-05-02
eClass 8 27-18-05-02
eClass 9 27-18-05-02
eClass 9.1 27-18-05-02
ETIM 7 EC002503
ETIM 8 EC002503
ETIM 9 EC002503
UNSPSC 15 39-12-13-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;