SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6DL5210-1EX08-1YB0
Product
Abbildung ähnlich
BRAUMAT,SISTAR Software PCU small V8.1, Single License, Runtime-SW, ohne SW und Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); 2-sprachig (de, en): Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109816925 - - Inhalt: 1x USB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6DL5210-1EX08-1YB0
Artikelbeschreibung BRAUMAT,SISTAR Software PCU small V8.1, Single License, Runtime-SW, ohne SW und Dokumentation, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 2-sprachig (de, en); 2-sprachig (de, en): Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109816925 - - Inhalt: 1x USB
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2SQ
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,145 kg
Verpackungsmaße 18,40 x 26,90 x 3,20
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) ST80.2
Fabrikategruppe 4C25
Geschäftsbereichskennzahl R142
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-01
eClass 1400 27-24-25-01
eClass 600 27-24-25-01
eClass 710 27-24-25-01
eClass 800 27-24-25-01
eClass 900 27-24-25-01
eClass 910 27-24-25-01
ETIM 700 EC000809
ETIM 800 EC000809
ETIM 900 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;