SITOP PSU4200 3AC 24 V/20 A Geregelte Stromversorgung PSU4200 Eingang: AC 400/500 V Ausgang: DC 24 V/20 A
Artikelnummer |
6EP3436-3SB00-0AX0 |
Artikelbeschreibung |
SITOP PSU4200 3AC 24 V/20 A Geregelte Stromversorgung PSU4200 Eingang: AC 400/500 V Ausgang: DC 24 V/20 A
|
Produktfamilie |
3-phasig, DC 24 V |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
583 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,400 kg |
Verpackungsmaße |
11,30 x 18,00 x 19,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515156260 |
UPC |
195125438019 |
Statistische Warennummer |
85044083 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-PH |
Fabrikategruppe |
X0FP |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 04.10.2022 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
|
|
|