Busleitung für ET-Connection M8, einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt, Länge 10m
Artikelnummer |
6ES7194-2LN10-0AC0 |
Artikelbeschreibung |
Busleitung für ET-Connection M8, einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt, Länge 10m
|
Produktfamilie |
Kabel und Stecker |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
254 |
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
35 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,392 kg |
Verpackungsmaße |
23,50 x 23,50 x 7,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047623403548 |
UPC |
887621846091 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST76 |
Fabrikategruppe |
4522 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 14.08.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-20 |
eClass |
1400 |
27-24-22-20 |
eClass |
600 |
27-24-92-05 |
eClass |
710 |
27-24-92-05 |
eClass |
800 |
27-24-92-05 |
eClass |
900 |
27-24-22-20 |
eClass |
910 |
27-24-22-20 |
ETIM |
700 |
EC000237 |
ETIM |
800 |
EC000237 |
ETIM |
900 |
EC000237 |
IDEA |
400 |
3553 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|