6ES7658-7FX78-0YB0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC PCS 7, Software, SIMATIC Route Control Server V10.0 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku., License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC WIN Server 2019/2022 Std. Edit. weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6ES7658-7FX78-0YB0
Artikelbeschreibung SIMATIC PCS 7, Software, SIMATIC Route Control Server V10.0 Single License f.1 Installation R-SW, ohne SW, ohne Doku., License Key auf USB Stick, Klasse A, 6-Sprachig (D, E, F, I, S, C), ablauffähig unter WIN 10 Enterpr. 2019/2021 LTSC WIN Server 2019/2022 Std. Edit. weitere Informationen siehe PCS 7 V10.0 Liesmich, Referenz-HW: PCS 7 IPC Bundle ******************************* Inhalt: 1x USB
Produktfamilie SIMATIC Route Control Runtime-Software
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 281
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,147 kg
Verpackungsmaße 19,00 x 24,00 x 2,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4211
Geschäftsbereichskennzahl R116
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-01
eClass 1400 27-24-25-01
eClass 600 27-24-25-01
eClass 710 27-24-25-01
eClass 800 27-24-25-01
eClass 900 27-24-25-01
eClass 910 27-24-25-01
ETIM 700 EC000809
ETIM 800 EC000809
ETIM 900 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;