6ES7823-1AA07-0YE5
Product
TIA Portal Multiuser Engineering Upgrade V14..V16 ->V17 Floating License; Option für Engineering Software im TIA Portal; Software und Dokumentation auf STEP 7 / WinCC DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016/2019; - - Inhalt: 1x USB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7823-1AA07-0YE5
Artikelbeschreibung TIA Portal Multiuser Engineering Upgrade V14..V16 ->V17 Floating License; Option für Engineering Software im TIA Portal; Software und Dokumentation auf STEP 7 / WinCC DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016/2019; - - Inhalt: 1x USB
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 31.01.2023
Preisinformationen
Preisgruppe 2AP
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,168 kg
Verpackungsmaße 17,40 x 19,00 x 3,70
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622944592
UPC 195125189645
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe X07S
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;