6ES7924-2AM20-0BC0
Product
Abbildung ähnlich
Anschlussmodul TP1 M-Signal 32 Kanaele u. 4x2 Klemmen fuer Potenzialeinspeisung Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck 50pol. IDC Anschluss f. Ltg.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7924-2AM20-0BC0
Artikelbeschreibung Anschlussmodul TP1 M-Signal 32 Kanaele u. 4x2 Klemmen fuer Potenzialeinspeisung Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck 50pol. IDC Anschluss f. Ltg.
Produktfamilie Anschlussmodule
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 592
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,210 kg
Verpackungsmaße 6,80 x 10,20 x 7,80
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515155607
UPC 195125473393
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) KT10-CA1
Fabrikategruppe 9394
Geschäftsbereichskennzahl R315
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.08.2020
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-11-28
eClass 14 27-25-01-12
eClass 6 27-14-11-28
eClass 7.1 27-14-11-28
eClass 8 27-14-11-28
eClass 9 27-14-11-28
eClass 9.1 27-14-11-28
ETIM 7 EC000900
ETIM 8 EC000900
ETIM 9 EC000900
UNSPSC 15 39-12-14-10
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;