6FC5800-0AP76-0YB0
Product
Abbildung ähnlich
SINUMERIK 828D Funktion CNC-Lock Lieferung einer Lizenz Die Option ist momentan nur fue ausgewaehlte Maerkte freigegebe Die Option ist für den japanischen Markt weder freigegeben noch vorgesehen. Die Option ist dort moeglicherweise nicht nutzbar aufgrund technischer rechtlicher oder anderer Aspekte.Verkauf, Lieferung oder Nutzung in diesen Markt erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden und Siemens uebernimmt keine Verantwortung jeglicher Art fue diese Option in diesem Markt. Siemens empfiehlt die Option nicht in diesen Markt zu ver- kaufen oder dort einzufuehren
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FC5800-0AP76-0YB0
Artikelbeschreibung SINUMERIK 828D Funktion CNC-Lock Lieferung einer Lizenz Die Option ist momentan nur fue ausgewaehlte Maerkte freigegebe Die Option ist für den japanischen Markt weder freigegeben noch vorgesehen. Die Option ist dort moeglicherweise nicht nutzbar aufgrund technischer rechtlicher oder anderer Aspekte.Verkauf, Lieferung oder Nutzung in diesen Markt erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden und Siemens uebernimmt keine Verantwortung jeglicher Art fue diese Option in diesem Markt. Siemens empfiehlt die Option nicht in diesen Markt zu ver- kaufen oder dort einzufuehren
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 711
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766367618
Statistische Warennummer 49011000
Listenkennzeichen (LKZ) NC62
Fabrikategruppe X0HJ
Geschäftsbereichskennzahl R211
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;