SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6FC5800-0AP84-0YB0
Product
Abbildung ähnlich
SINUMERIK 840D SL Run MyRobot /Direct Handling Software-Paket für Handling für Direct Control Roboter Incl. R05, S60, 7 x K00, M15 4 x A00, M43, S00 Funktionale Einschränkungen keine Spindel, keine Werkzeugkorrekturen, kein COMPCAD/COMPSURF möglich Die Restriktionen greifen auf die komplette NCU - Kanalübergreifend elektronische Lizenz eCOL ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6FC5800-0AP84-0YB0
Artikelbeschreibung SINUMERIK 840D SL Run MyRobot /Direct Handling Software-Paket für Handling für Direct Control Roboter Incl. R05, S60, 7 x K00, M15 4 x A00, M43, S00 Funktionale Einschränkungen keine Spindel, keine Werkzeugkorrekturen, kein COMPCAD/COMPSURF möglich Die Restriktionen greifen auf die komplette NCU - Kanalübergreifend elektronische Lizenz eCOL ******************************* E-Mail Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Preisinformationen
Preisgruppe 710
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,010 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 49011000
Listenkennzeichen (LKZ) NC62
Fabrikategruppe 9511
Geschäftsbereichskennzahl R211
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 27.05.2021
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-07
eClass 1400 27-24-25-07
eClass 600 27-24-21-80
eClass 710 27-24-21-80
eClass 800 27-24-21-80
eClass 900 27-24-21-80
eClass 910 27-24-21-80
ETIM 700 EC001435
ETIM 800 EC001435
ETIM 900 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;