Leistungsstecker Gr. 3 Typ: 6FX2003-0LU20 6-pol. Buchse, Überwurfmutter Aderquerschnitt 10-50 mm2 Kontakte nicht im Lieferumfang 6FX2003-8LB10, 5x 10+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB16, 5x 16+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB25, 5x 25+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB35, 5x 35+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB50, 5x 50+3x 1-2,5 mm2 für Kabeldurchmesser: 17 - 36
Artikelnummer |
6FX2003-0LU20 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsstecker Gr. 3 Typ: 6FX2003-0LU20 6-pol. Buchse, Überwurfmutter Aderquerschnitt 10-50 mm2 Kontakte nicht im Lieferumfang 6FX2003-8LB10, 5x 10+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB16, 5x 16+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB25, 5x 25+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB35, 5x 35+3x 1-2,5 mm2 6FX2003-8LB50, 5x 50+3x 1-2,5 mm2 für Kabeldurchmesser: 17 - 36
|
Produktfamilie |
Leistungsstecker M58/Gr. 3, Überwurfmutter, Vollgewinde, 6-polig |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
764 |
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
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,044 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
662643047486 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ1 |
Fabrikategruppe |
9300 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Slowakische Republik |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-90-90 |
eClass |
14 |
27-06-90-90 |
eClass |
6 |
27-06-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-90-90 |
eClass |
8 |
27-06-90-90 |
eClass |
9 |
27-06-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-90-90 |
ETIM |
7 |
EC000237 |
ETIM |
8 |
EC000237 |
ETIM |
9 |
EC000237 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-30 |
|
|
|
|