Leistungsstecker Gr. 1 Typ: 6FX2003-0LU30 Speed connect 6-pol. Buchse, Überwurfmutter 1 mal 6-pol. ISOLIERKOERP. 8 mal Buchsenkont. (1-2,5 mm2) 2 mal Kabelklemmung für Kabeldurchmesser: 7,5 - 12 / 9 - 15
Artikelnummer |
6FX2003-0LU30 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsstecker Gr. 1 Typ: 6FX2003-0LU30 Speed connect 6-pol. Buchse, Überwurfmutter 1 mal 6-pol. ISOLIERKOERP. 8 mal Buchsenkont. (1-2,5 mm2) 2 mal Kabelklemmung für Kabeldurchmesser: 7,5 - 12 / 9 - 15
|
Produktfamilie |
Leistungsstecker M23/Gr. 1, Überwurfmutter, SPEED-CONNECT, 6-polig |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
764 |
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
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,124 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621046293 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ1 |
Fabrikategruppe |
9300 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Slowakische Republik |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-06-90-90 |
eClass |
1400 |
27-06-90-90 |
eClass |
600 |
27-06-90-90 |
eClass |
710 |
27-06-90-90 |
eClass |
800 |
27-06-90-90 |
eClass |
900 |
27-06-90-90 |
eClass |
910 |
27-06-90-90 |
ETIM |
700 |
EC000237 |
ETIM |
800 |
EC000237 |
ETIM |
900 |
EC000237 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-30 |
|
|
|
|