6FX2003-0LU50
Product
Leistungsstecker 7-polig Typ: 6FX2003-0LU50 Speed-connect Gr. 0.5 Überwurfmutter, Buchse 1x 7 POL isol. Körper 9xKontakte 0,5-1,5 mm2 1x Kabelklemmung 9,5-12mm
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FX2003-0LU50
Artikelbeschreibung Leistungsstecker 7-polig Typ: 6FX2003-0LU50 Speed-connect Gr. 0.5 Überwurfmutter, Buchse 1x 7 POL isol. Körper 9xKontakte 0,5-1,5 mm2 1x Kabelklemmung 9,5-12mm
Produktfamilie Leistungsstecker M17/Gr. 0,5, Überwurfmutter, SPEED-CONNECT, 7-polig
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 764
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,120 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621817800
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) NCZ1
Fabrikategruppe 9300
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Slowakische Republik
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-06-90-90
eClass 1400 27-06-90-90
eClass 600 27-06-90-90
eClass 710 27-06-90-90
eClass 800 27-06-90-90
eClass 900 27-06-90-90
eClass 910 27-06-90-90
ETIM 700 EC000237
ETIM 800 EC000237
ETIM 900 EC000237
UNSPSC 1500 26-12-16-30
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;