Leistungsleitung konfektioniert Typ: 6FX7002-5LM80 (1FN3) 4x 6+(4x 0.5) C Stecker Gr. 1.5 und PG MOTION-CONNECT 700 Dmax=18,3mm, Länge (m)=
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
6FX7002-5LM80-.... |
Artikelbeschreibung |
Leistungsleitung konfektioniert Typ: 6FX7002-5LM80 (1FN3) 4x 6+(4x 0.5) C Stecker Gr. 1.5 und PG MOTION-CONNECT 700 Dmax=18,3mm, Länge (m)=
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
764 |
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
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,230 kg |
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
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NCZ-M |
Fabrikategruppe |
9300 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Slowakische Republik |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-03-36 |
eClass |
1400 |
27-14-03-36 |
eClass |
600 |
27-06-23-02 |
eClass |
710 |
27-06-23-02 |
eClass |
800 |
27-06-23-02 |
eClass |
900 |
27-06-23-02 |
eClass |
910 |
27-06-23-02 |
ETIM |
700 |
EC000839 |
ETIM |
800 |
EC000839 |
ETIM |
900 |
EC000839 |
UNSPSC |
1500 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|