MV500 Schutztubus GLASS Schutzart IP67 für MV500 Geräte Frontscheibe: GLASS Gehäuse: Metall für Objektivlänge OHNE / MIT Einbauringlicht 48,5mm / 23,9mm für Objektivbreite OHNE / MIT Einbauringlicht 60,4mm / 41,6mm geeigent für Objektive (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01 ,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; geeignete Leuchten (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; BxHxT (aussen, mm) 65x65x65 Lieferumfang: Schutztubus mit montiertem o-Ring u.Scheibe;.
Artikelnummer |
6GF3540-8AC11 |
Artikelbeschreibung |
MV500 Schutztubus GLASS Schutzart IP67 für MV500 Geräte Frontscheibe: GLASS Gehäuse: Metall für Objektivlänge OHNE / MIT Einbauringlicht 48,5mm / 23,9mm für Objektivbreite OHNE / MIT Einbauringlicht 60,4mm / 41,6mm geeigent für Objektive (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01 ,...- 1BH01 ,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; geeignete Leuchten (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; BxHxT (aussen, mm) 65x65x65 Lieferumfang: Schutztubus mit montiertem o-Ring u.Scheibe;.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
573 |
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
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße |
65,00 x 65,00 x 65,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622562659 |
UPC |
804766819308 |
Statistische Warennummer |
90021900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-40-78 |
eClass |
1400 |
27-14-40-78 |
ETIM |
700 |
EC002906 |
ETIM |
800 |
EC002906 |
ETIM |
900 |
EC002906 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|