SIMATIC MV560 U opt. Lesegerät Auflösung:1920 x 1200 Pixel; Höchste Verarbeitungs- u. Kommunikationsgeschwindigkeit; Funktion: 1D/2D-Codelesen; Bildfeld und Abstand: variabel (Objektiv); PoE; IP67 mit 6GF3540-8ACxx; Lieferung: Lesegerät; B-Freigabe => VSF!.
Artikelnummer |
6GF3560-0LE10 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC MV560 U opt. Lesegerät Auflösung:1920 x 1200 Pixel; Höchste Verarbeitungs- u. Kommunikationsgeschwindigkeit; Funktion: 1D/2D-Codelesen; Bildfeld und Abstand: variabel (Objektiv); PoE; IP67 mit 6GF3540-8ACxx; Lieferung: Lesegerät; B-Freigabe => VSF!.
|
Produktfamilie |
SIMATIC MV530/MV540/MV550/MV560 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
573 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,200 kg |
Verpackungsmaße |
68,00 x 45,00 x 122,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622558249 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84719000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
14 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
ETIM |
9 |
EC002999 |
|
|
|
|