SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK1722-1VH01-0BK0
Product
Abbildung ähnlich
SINEMA RC Upgrade OSD 64+, Upgrade um 64-1024 VPN Verbindungen, Mindestbestellmenge 64 Stück, empfohlene Bestellmenge: 64; 256;1024 Stück, Staffelpreise beachten!, SINEMA RC Server V3.1 oder höher erfoderlich. Online Software Delivery (OSD), License Key für SINEMA Remote Connect Server - - E-Mail-Adresse für die Aus- Lieferung zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1722-1VH01-0BK0
Artikelbeschreibung SINEMA RC Upgrade OSD 64+, Upgrade um 64-1024 VPN Verbindungen, Mindestbestellmenge 64 Stück, empfohlene Bestellmenge: 64; 256;1024 Stück, Staffelpreise beachten!, SINEMA RC Server V3.1 oder höher erfoderlich. Online Software Delivery (OSD), License Key für SINEMA Remote Connect Server - - E-Mail-Adresse für die Aus- Lieferung zwingend erforderlich
Produktfamilie SINEMA Remote Connect
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe 5M2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 64
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125476110
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2438
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-21-07-09
eClass 14 19-21-07-09
eClass 6 19-21-07-09
eClass 7.1 19-21-07-09
eClass 8 19-21-07-09
eClass 9 19-21-07-09
eClass 9.1 19-21-07-09
ETIM 7 EC000501
ETIM 8 EC000501
ETIM 9 EC000501
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;