6GK5334-2TS00-2ER3
Product
SCALANCE XR326-8EEC; managed Layer 2; IE Switch, 19" Rack; 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port; 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 8x 1G/10G SFP+ Port; conformal Coating; LED-Diagnose; Fehlerm. Kontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Netzwerk- Management; integrierter Redundanz-Manager; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP im Lieferumfang enthalten; Spannungsversorgung DC 24V;
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK5334-2TS00-2ER3
Artikelbeschreibung SCALANCE XR326-8EEC; managed Layer 2; IE Switch, 19" Rack; 24x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port; 2x 1G/2,5G/5G/10Gbit/s RJ45 8x 1G/10G SFP+ Port; conformal Coating; LED-Diagnose; Fehlerm. Kontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Netzwerk- Management; integrierter Redundanz-Manager; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP im Lieferumfang enthalten; Spannungsversorgung DC 24V;
Produktfamilie SCALANCE XR-300 managed
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5N3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 3,000 kg
Verpackungsmaße 205,00 x 205,00 x 245,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622985410
UPC 195125440166
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2425
Geschäftsbereichskennzahl R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 23.10.2009
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 19-17-01-30
eClass 1400 19-17-01-30
eClass 600 19-17-01-06
eClass 710 19-17-01-06
eClass 800 19-17-01-06
eClass 900 19-17-01-06
eClass 910 19-17-01-06
ETIM 700 EC000734
ETIM 800 EC000734
ETIM 900 EC000734
IDEA 400 5208
UNSPSC 1500 39-12-22-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;