SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK5763-1AL00-3LA0
Product
Aktionspaket Wi-FI 6, SCALANCE WxM763-1 Opt. 2, 1x SCALANCE WAM766-1, 1x SCALANCE WAM763-1, 1x SCALANCE WUM763-1, 2x Antenna ANT795-4MX, 4x Antenna ANT795-4MB, 1x IE TP Cord M12-180/RJ45-180 (4x2, 0,5m), 2x CLP 2GB AP iFeatures, 1x CLP 2GB Client iFeatures, Nur eine Bestellung pro Kunde, z. Betrieb außerhalb USA/ME-Varianten
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK5763-1AL00-3LA0
Artikelbeschreibung Aktionspaket Wi-FI 6, SCALANCE WxM763-1 Opt. 2, 1x SCALANCE WAM766-1, 1x SCALANCE WAM763-1, 1x SCALANCE WUM763-1, 2x Antenna ANT795-4MX, 4x Antenna ANT795-4MB, 1x IE TP Cord M12-180/RJ45-180 (4x2, 0,5m), 2x CLP 2GB AP iFeatures, 1x CLP 2GB Client iFeatures, Nur eine Bestellung pro Kunde, z. Betrieb außerhalb USA/ME-Varianten
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5TP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,100 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623800514
UPC 195125487697
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe X04K
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-90-90
eClass 14 19-17-02-14
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;